INA302EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) INA302EVM es una plataforma compacta y fácil de usar para evaluar las principales funciones y el rendimiento del amplificador de detección de corriente de alta precisión INA302 con comparadores dobles integrados, en sus rangos especificados de tensión de entrada, tensión de modo común y temperatura. El módulo de evaluación cuenta con las 3 variantes de ganancia que se pueden evaluar de forma independiente y proporciona puntos de prueba para sondear fácilmente todas las señales críticas. El módulo de evaluación también contiene indicadores LED para supervisar cómodamente las señales de salida del comparador.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Incluye las 3 variantes de ganancia del INA302 (20 V/V, 50 V/V y 100 V/V)
  • Indicadores LED para supervisar cómodamente las señales de salida del comparador
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA302 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con c INA302-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA302EVM — INA302 High-Speed Precision Current-Sense Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA302EVM — INA302 High-Speed Precision Current-Sense Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA302 and INA303 Evaluation Modules 27/01/2017
Certificado INA302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos