INA310EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) INA310EVM está destinado a proporcionar una evaluación funcional básica del dispositivo INA310. El EVM consta de una placa de circuito impreso (PCB) con recortes de PCB opcionales para cada una de las cinco opciones de ganancia (1 a 5). Cada recorte de PCB contiene un dispositivo INA310xn (donde x es la versión A o B y n es 1, 2, 3, 4 o 5), puntos de prueba y zócalos para conexiones de hardware externas, y almohadillas para soldar circuitos opcionales. El EVM admite mediciones de corriente de hasta 5 amperios a través de la PCB.

Funciones
  • Evaluación de todas las opciones de ganancia a través de las placas de dispositivos suministradas
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Almohadillas y zócalos para filtrado opcional en los pines de entrada y salida
  • Múltiples opciones de señal de entrada, incluido un método para soldar una resistencia de derivación (2512) y medir corrientes de hasta 5 A
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA310A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador INA310B — Amplificador de detección de corriente de alta precisión de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA310AEVM — Módulo de evaluación INA310 para amplificador analógico de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA310AEVM — Módulo de evaluación INA310 para amplificador analógico de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

INA310BEVM — Módulo de evaluación INA310 para amplificador analógico de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA310BEVM — Módulo de evaluación INA310 para amplificador analógico de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA310EVM User's Guide PDF | HTML 24/04/2023
Certificado INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/05/2023
Certificado INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos