INA75XXEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) INA75xx incluye el amplificador de detección de corriente INA750x bidireccional y ultrapreciso de 4 V a 110 V con tecnología EZShunt™ de 25 A. El INA750 también cuenta con rechazo de modulación por ancho de pulsos (PWM) mejorado. El EVM proporciona una plataforma que facilita la configuración de la ganancia y la tensión de referencia.

Funciones
  • Evaluación de todas las opciones de sensibilidad para el INA750 y el INA751
  • Fácil acceso a los pines del dispositivo con puntos de prueba
  • Evaluación de configuraciones de lado alto y lado bajo
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
INA750A — Amplif. de detec. de cte. de ultra prec., der. integ., 110 V y 35 ARMS con rechazo de PWM mejorado INA750B — Amplificador de detección de corriente de alta precisión, derivación integrada, 110 V y 35 A con rec INA751A — Amp. de corriente de ultraprecisión, deriv. integrada, 110V, 35ARMS, respuesta transitoria rápida INA751B — Amplificador de detección de corriente de alta precisión con derivación integrada de 110 V, 35 A y r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA750BEVM — Módulo de evaluación INA750B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA750BEVM — Módulo de evaluación INA750B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

INA751BEVM — Módulo de evaluación INA751B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA751BEVM — Módulo de evaluación INA751B
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA75xEVM User's Guide PDF | HTML 13/11/2024
Certificado INA750BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024
Certificado INA750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024
Certificado INA751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024
Certificado INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos