INA951EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) INA951EVM es un pequeño módulo con una entrada de medición de corriente de hasta 80 V de modo común y una capacidad de entrada de 10 A (derivación integrada).

Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de In+ e In-. Las almohadillas y los conectores de terminal permiten una rápida implementación del filtrado de entrada y salida, así como una resistencia de derivación integrada de tamaño 2512.

Funciones
  • Evaluación eléctrica del sensor de corriente INA951-SEP
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Almohadillas y zócalos para filtrado opcional en los pines de entrada y salida
  • Múltiples opciones de señal de entrada, incluido un método para soldar una resistencia de derivación (2512) y medir con seguridad una corriente de hasta 10 A
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA951-SEP — Amplificador de detección de corriente de 1.3 MHz, -4 V a -80 V y con tolerancia a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA951EVM — Módulo de evaluación INA951-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA951EVM — Módulo de evaluación INA951-SEP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
INA951EVM — Módulo de evaluación INA951-SEP

INA951EVM-DOC-CERT — INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 2/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
INA951EVM — Módulo de evaluación INA951-SEP

Documentación

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

INA951EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA951-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos