INHAND-3P-MO62A

Información general

InHand Networks Mo 62A es una computadora de placa única (SBC) con IA de código abierto básico basada en el procesador de visión AM62A74 de Texas Instruments. Combina una CPU Arm® Cortex®-A53 de 64 bits y cuatro núcleos a 1.4 GHz con un DSP de C7™ y un acelerador de aprendizaje profundo que proporciona hasta 2 TOPS para una inferencia de borde ligera y visión industrial. Los desarrolladores ejecutan modelos TFLite y ONNX® a través del tiempo de ejecución de TI Deep Learning (TIDL) y el SDK EdgeAI de TI, mientras que el ISP y VPAC en chip mantienen el procesamiento RGB-IR, un amplio rango dinámico y corrección de la distorsión de la lente. La placa de 85 × 56 mm ejecuta Debian® Linux® y proporciona Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5, BLE 4.2, cuatro puertos USB 2.0, micro HDMI, una entrada de cámara MIPI CSI-2 de 4 carriles y un cabezal compatible con HAT de 40 pines para la creación de prototipos sin soldadura. Con opciones de 2 GB, 4 GB u 8 GB LPDDR4 más arranque seguro, Arm TrustZone®, OP-TEE y hardware AES-256, el Mo 62A ayuda a los clientes a evaluar la familia AM62A y crear rápidamente cámaras inteligentes, inspección de defectos y otros sistemas de visión con IA de vanguardia.

Funciones
  • Procesador de visión artificial TI AM62A74: CPU Arm Cortex-A53 de doble núcleo a 1.4 GHz
  • DSP de 1 x C7X mm con acelerador de aprendizaje profundo que proporciona hasta 2 TOPS
  • Inferencia de TFLite y ONNX a través del tiempo de ejecución de TI Deep Learning (TIDL)
  • Acelerador de visión: VPAC (ISP RGB-IR integrado con WDR, corrección de distorsión de la lente)
  • Codificación y decodificación por hardware 4K@30 H.265/H.264
  • 1 MIPI CSI-2 de 4 carriles; cabezal de expansión compatible con HAT de 40 pines
  • Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5, BLE 4.2, 4 puertos USB 2.0, micro HDMI
  • 2 GB, 4 GB u 8 GB LPDDR4; almacenamiento micro SD
  • Debian Linux con SDK abierto para desarrollo personalizado
  • Factor de forma compacto de 85 x 56 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

Mo62A-2G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 2 GB LPDDR4

Productos y hardware compatibles

Mo62A-2G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 2 GB LPDDR4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

Mo62A-4G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 4 GB LPDDR4

Productos y hardware compatibles

Mo62A-4G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 4 GB LPDDR4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

Mo62A-8G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 8 GB LPDDR4

Productos y hardware compatibles

Mo62A-8G — Computadora de placa única InHand Mo 62A AI con TI AM62A74, 2 TOPS, 8 GB LPDDR4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
EDGE-AI-STUDIO — Herramientas de desarrollo de software para Edge AI
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A — Software Development Kit for AM62A Sitara processors

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.