INHAND-3P-MO68A

Información general

InHand Networks Mo 68A es una computadora de placa única con IA de código abierto basada en el procesador de visión AM68A de Texas Instruments, que combina una CPU Arm® Cortex®-A72 de doble núcleo a 2.0 GHz con dos DSP de C7™ y un acelerador de aprendizaje profundo de hasta 8 TOPS para robótica, visión industrial e inferencia de borde. Los desarrolladores implementan modelos TFLite y ONNX® a través del tiempo de ejecución de TI Deep Learning (TIDL). El ISP, el VPAC y el DMPAC en chip aceleran el RGB-IR, un amplio rango dinámico, la corrección de distorsión de la lente y el análisis de movimiento de profundidad, y un códec de hardware compatible con la codificación y decodificación 4K H.265/H.264. La placa de 85 mm x 56 mm ejecuta Debian® Linux® con Gigabit Ethernet, cuatro USB 3.0, PCIe Gen3, mini DisplayPort, hasta dos entradas MIPI CSI-2 de 4 carriles y un cabezal compatible con HAT de 40 pines. Elija Mo-68A-8G para cargas de trabajo pesadas con IA o Mo-68A-4G para diseños de costo razonable. El Mo 68A ayuda a los clientes a evaluar la IA de vanguardia multicámara de AM68A V y escalar desde el prototipo hasta la producción.

Funciones
  • Procesador de visión TI® AM68A: CPU Arm Cortex-A72 de doble núcleo a 2.0 GHz
  • DSP de 2 x C7X mm con acelerador de aprendizaje profundo que proporciona hasta 8 TOPS
  • Inferencia de TFLite y ONNX a través del tiempo de ejecución de TI Deep Learning (TIDL)
  • Aceleradores de visión: ISP (RGB-IR, amplio rango dinámico), VPAC (corrección de distorsión de la lente) y DMPAC (análisis de movimiento de profundidad)
  • Codificación y decodificación por hardware 4K H.265/H.264
  • Entradas MIPI CSI-2 de hasta 2 x 4 carriles; cabezal de expansión compatible CON HAT DE 40 pines
  • Gigabit Ethernet, 4× USB 3.0, PCIe Gen3, mini DisplayPort
  • 4 GB o 8 GB LPDDR4; almacenamiento micro SD
  • Debian Linux con SDK abierto para desarrollo personalizado
  • Factor de forma compacto de 85 x 56 mm
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4VE-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM68A — SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

Mo68A-4G — Computadora de placa única InHand Mo 68A AI con TI AM68A, 8 TOPS, 4 GB LPDDR4

Productos y hardware compatibles

Mo68A-4G — Computadora de placa única InHand Mo 68A AI con TI AM68A, 8 TOPS, 4 GB LPDDR4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

Mo68A-8G — Computadora de placa única InHand Mo 68A AI con TI AM68A, 8 TOPS, 8 GB LPDDR4

Productos y hardware compatibles

Mo68A-8G — Computadora de placa única InHand Mo 68A AI con TI AM68A, 8 TOPS, 8 GB LPDDR4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
J721S2XSOMXEVM — Sistema en módulo (SoM) TDA4VE-Q1, TDA4VL-Q1 y TDA4AL-Q1 SK-AM68 — Kit de inicio AM68 y AM68A para IA de visión y procesadores de uso general

Desarrollo de software

Soporte de software
PROCESSOR-SDK-AM68A — Kit de desarrollo de software para procesadores AM68A

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.