INV-3P-HELIOS

Información general

Helios, diseñado para la impresión 3D basada en la tecnología DLP®, combina el nuevo módulo de iluminación de alta potencia patentado de In-Vision con óptica de alto rendimiento. Basado en el DLP9000 de TI, Helios ofrece hasta 12 W de potencia de salida y contribuirá a la obtención de impresiones rentables, habilitará aplicaciones basadas en materiales nuevos y calificará aún más la fabricación aditiva para la producción en serie. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • Conjunto de chips DLP9000   
  • Tamaño de matriz de microespejos de 2560 x 1600 mm   
  • Longitudes de onda (LED) de 365, 385 y 405 nm    
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | Lentes estándar de 162 µ (otros bajo petición)   
  • Potencia de salida óptica de hasta 12 W (dependiente de la longitud de onda)   
  • Intercambiabilidad LED   
  • Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable    
  • Relación de contraste de hasta 1:300 ANSI   
  • Uniformidad de hasta el 95% de accessibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)   
     
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - 3D printing light engine using DLP9000

Productos y hardware compatibles

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - 3D printing light engine using DLP9000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCRC900DEVM — Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.