INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO
In-Vision Helios Duo y Trio con un conjunto de chips DLP9000
INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO
Información general
Con Helios Duo y Helios Trio, es posible trabajar con hasta tres longitudes de onda múltiples de 365 a 405 nanómetros. El cliente puede elegir la configuración que prefiera y cuenta con una selección de lentes para tamaños de píxel de 2 um a 162 um. El sistema está refrigerado por agua y cuenta con una vía de luz totalmente encapsulada. Su diseño robusto le permite soportar entornos de producción difíciles, donde el polvo y los vapores son muy duros con los sistemas ópticos. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.
Funciones
- Chipset DLP9000
- Tamaño de matriz de microespejos de 2560 mm × 1600 mm
- Hasta tres longitudes de onda simultáneas
- Lentes estándar de 6 µ | 31 µ | 75 µ | 100 µ | 150 µ | 162 µ (otros bajo petición)
- Potencia de salida óptica de hasta 12 W (dependiente de la longitud de onda)
- Intercambiabilidad del LED
- Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable
- Relación de contraste de hasta 1:300 ANSI
- Uniformidad de hasta el 95 % de accesibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)
Controladores y conductores de DLP
Solicite y comience el desarrollo
INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio: motor de luces de alta potencia con DLP9000X
INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio: motor de luces de alta potencia con DLP9000X
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.