INV-3P-HELIOS-S

Información general

El motor de luces HELIOS S (“Superpeak"), que utiliza el conjunto de chips DLP9000 de TI, puede aumentar aún más su alto rendimiento. Mientras que la versión estándar logra una potencia máxima de 12 W en el plano de la imagen, HELIOS S alcanza hasta 16 W. Este valor es esencial cuando se trabaja con resinas, las cuales exigen alta potencia o exposición a grandes áreas. Incluso con un tamaño de píxel de 160 um, la intensidad máxima alcanza más de 15 mW/cm2. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • Chipset DLP9000X
  • Tamaño de matriz de microespejos de 2560 mm × 1600 mm
  • Longitudes de onda (LED) de 365 nm, 385 nm y 405 nm
  • Lentes estándar de 6 µ | 31 µ | 75 µ | 100 µ | 150 µ | 162 µ (otros bajo petición)
  • Potencia de salida óptica de hasta 16 W (dependiente de la longitud de onda)
  • Intercambiabilidad del LED
  • Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable
  • Relación de contraste de hasta 1:300 ANSI
  • Uniformidad de hasta el 95 % de accesibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)
Controladores y conductores de DLP
DLPC910 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000X — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S: motor de luces de alta potencia con DLP9000X

Productos y hardware compatibles

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S: motor de luces de alta potencia con DLP9000X

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.