INV-3P-PANDIA

Información general

El sistema PANDIA de alto rendimiento basado en DLP9000X ofrece, debido a su programabilidad, opciones de ajuste ampliadas, más potencia, una resolución nativa de hasta 4K y la mayor confiabilidad para uso industrial. Y por si esto no es suficiente: El nuevo motor de luces está diseñado para exposición dinámica con varias longitudes de onda. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • DLP9000X, 991U o cada uno en un conjunto de chips de versión UV
  • Disponibilidad de desplazamiento para áreas de construcción más grandes
  • Apilabilidad para una mayor productividad
  • La matriz de puertas programables de campo (FPGA) integrada permite a los usuarios personalizar sus aplicaciones o utilizar software preparados
  • Varias longitudes de onda para trabajar con muchos materiales
  • Lente telecéntrica con un tamaño de píxel de 10 um (se puede realizar cualquier otra resolución con facilidad)
  • Sistema refrigerado por agua para máxima potencia óptica
  • Interfaz de datos de alta velocidad (Ethernet, PCIe como opción)
  • Capacidad de cambio en campo de los módulos de iluminación
  • Interfaz de usuario integrada para los operadores
Controladores y conductores de DLP
DLPC910 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000X — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-PANDIA — In-Vision PANDIA: el próximo gran paso en la litografía PCB, el encapsulado avanzado y la fabricación de aditivos avanzada

Productos y hardware compatibles

INVISION-PANDIA — In-Vision PANDIA: el próximo gran paso en la litografía PCB, el encapsulado avanzado y la fabricación de aditivos avanzada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.