INV-3P-PHOENIX

Información general

El proyector UV 4K de IN-VISION combina el conjunto de chips 670S de TI con la técnica de cambio de píxeles patentada y la óptica de calidad de In-Vision y ofrece un proyector DLP UV 4K de alto rendimiento que satisfará las necesidades de las aplicaciones industriales. Phoenix se diseñó para brindar una intensidad de luz alta y estable durante toda la vida útil del LED, un mejor rendimiento DMD gracias a un sistema de refrigeración más eficiente (sin píxeles atascados) e imágenes de hasta 8 K gracias a un actuador integrado de 4 vías. Diseñado para la luz UV de 405 nm y de 385 nm. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • DLP670S | Conjunto de chips de modo de patrón de video
  • Tamaño de matriz de microespejos de 2560 mm × 1600 mm
  • Resolución de pantalla de 3840 x 2160 (XPR)
  • Disponible como proyector de luz UV de 385 nm y como proyector de luz UV de 405 nm
  • Nativos: 76.5 | 100 μ 4K - 50 | 65.3 μ (otros lentes disponibles bajo demanda)
  • Resolución de imagen 4K
  • Tamaño de imagen de 195.84 mm × 122.4 mm
  • Hasta 6.5 W
  • Hasta 1:300 ANSI
  • Hasta el 95 % de accesibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP670S — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX: proyector UV 4K industrial con DLP670S

Productos y hardware compatibles

INVISION-PHOENIX — In-Vision PHOENIX: proyector UV 4K industrial con DLP670S

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.