INV-3P-TWOWAVE

INV-3P-TWOWAVE

Haga su pedido ahora

Información general

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

DMD con UV (<420 nm)
DLP9000XUV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000

Productos y hardware compatibles

INVISION-TWOWAVE — In-Vision Twowave– Maskless Lithography Light Engine Using DLP9000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos