ISO1042DWEVM

ISO1042DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

ISO1042DWEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para probar el CAN ISO1042 aislado reforzado de alto rendimiento en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño de cuerpo ancho de 16 pines (código de encapsulado DW). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • CAN aislado EMC resistente y de alta velocidad
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: De 2.25 a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: CAN FD hasta 5 Mbps
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años
  • El diseño estándar incluye huella disponible para el inductor (choke) y el TVS (diodo de supresión de tensión transitorio) en la placa.
Transceptores CAN aislados
ISO1042 — Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible ISO1042-Q1 — Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1042DWEVM — ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1042DWEVM — ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
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
* EVM User's guide ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) 9/07/2018
Certificado ISO1042DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos