ISO1640EVM

Información general

El ISO1640DEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para ayudar a los diseñadores a evaluar el rendimiento de los dispositivos ISO1640 y ISO1641 para un rápido desarrollo y análisis de los sistemas de transmisión de datos mediante los dispositivos I2C aislados ISO1640 e ISO1641 en encapsulados D de 8 pines y DW de 16 pines.

Funciones
  • Comunicación aislada, bidireccional, compatible con I2C
  • Para la evaluación de los dispositivos ISO1640, ISO1641 en encapsulados D y DW
  • Rango de conversión de nivel y tensión de alimentación: de 3 V a 5.5 V en el lado 1 y de 2.25 V a 5.5 V en el lado 2
  • Puntos de prueba y cabezales para la evaluación independiente o la evaluación con sistemas más grandes
  • Vida de la barrera de aislamiento >40 años
Aisladores I2C
ISO1640 — Aislador I2C bidireccional intercambiable en caliente con EMC robusto y reloj bidireccional ISO1640-Q1 — Aislador I2C bidireccional intercambiable en caliente con EMC robusto y reloj bidireccional para ISO1641 — Aislador I2C bidireccional intercambiable en caliente con EMC robusto y reloj unidireccional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1640DEVM — ISO1640 and ISO1641 robust-EMC bidirectional I2C digital isolator evaluation module
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
* EVM User's guide ISO1640DEVM Evaluation Module Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/07/2022
Certificado ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos