ISO1644DWEVM

ISO1644DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO1644DWEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para ayudar a los diseñadores a evaluar el rendimiento de los dispositivos ISO1642, ISO1643 e ISO1644 para un rápido desarrollo y análisis de los sistemas de transmisión de datos mediante los dispositivos I²C aislados ISO1642, ISO1643 e ISO1644 de TI con canales de entrada y salida de uso general en encapsulados DW de 16 pines.

Funciones
  • Comunicación aislada, bidireccional, compatible con I²C y con canales de entrada y salida de uso general (GPIO) unidireccionales
  • Para la evaluación de los dispositivos ISO1642, ISO1643 e ISO1644 en encapsulados DW
  • Rango de conversión de nivel y tensión de alimentación: de 3 V a 5.5 V en el lado 1 y de 2.25 V a 5.5 V en el lado 2
  • Puntos de prueba y cabezales para la evaluación independiente o la evaluación con sistemas más grandes
  • Vida de la barrera de aislamiento >40 años
Aisladores I2C
ISO1642 — Aisladores I²C bidireccionales intercambiables en caliente con EMC robusto y 2 GPIO ISO1643 — Aisladores I²C bidireccionales intercambiables en caliente con EMC robusto y 2 GPIO ISO1644 — Aisladores I²C bidireccionales intercambiables en caliente con EMC robusto y 3 GPIO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1644DWEVM — ISO1644, ISO1643 and ISO1642 evaluation module for I²C isolator in DW package
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
* EVM User's guide ISO1644DWEVM Reinforced Isolated I2C With GPIOs Evaluation Module 1/06/2021
Certificado ISO1644DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/06/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ISO1640EVM — Módulos de evaluación ISO1640 y ISO1641 de aislador digital I2C bidireccional con EMC robusto

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos