ISO64XX-WB-EVM

ISO64XX-WB-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de encapsulado de cuerpo ancho (WB) de ISO64xx permite a los diseñadores evaluar el rendimiento del dispositivo para un rápido desarrollo y análisis de sistemas aislados. El EVM admite la evaluación de cualquiera de los dispositivos aisladores digitales ISO64xx de canal único, de doble canal, de cuatro canales o de seis canales en varios encapsulados de cuerpo ancho: Circuito integrado de contorno pequeño WB (DWV) de 8 pines, circuito integrado de contorno pequeño WB (DFP) de 12 pines, circuito integrado de contorno pequeño WB (DW) de 16 pines, circuito integrado de contorno pequeño WB (DFP) de 16 pines y circuito integrado de contorno pequeño WB (DFP) de 20 pines.

Funciones
  • Plataforma para una evaluación completa de la familia de dispositivos ISO64xx
  • El diseño escindido permite una separación fácil de los espacios de la placa
  • Puntos de prueba y opciones de puente
  • Componentes pasivos y tamaño reducido para modificaciones básicas incluidas
  • Barrera de aislamiento resistente
Aisladores digitales
ISO6020 — Aislador dig. 2/0 de 2 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.5 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6021 — Aislador dig. 1/1 de 2 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.4 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6040 — Aislador digital de baja potencia con gran ancho de banda, 4 canales, 4 adelante/0 atrás, reforzado ISO6041 — Aislador dig. 3/1 de 4 can., ref., de baja potencia, con retardo de prop. y 0.4 mA/ch ICC, 200 Mbps ISO6042 — Aislador digital de baja pot. con ancho de banda alto, cuatro can., 2 adelante/2 atrás, reforzado ISO6061 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6062 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6063 — Low-power with high-bandwidth, 6-channel, 6 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6420 — Ais. dig. 2 canales, 2/0, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6420-Q1 — Ais. dig. 2 canales, automotriz, 2/0, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6421 — Ais. dig. 2 canales, 1/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6421-Q1 — Ais. dig. 2 canales, automotriz, 1/1, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6431 — Ais. dig. 3 canales, 2/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6440 — Ais. dig. 4 canales, 4/0, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6440-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 4/0, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6441 — Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6441-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 3/1, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6442 — Ais. dig. 4 canales, 2/2, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6442-Q1 — Ais. dig. 4 canales, automotriz, 2/2, ais. reforzado/básico, EMC robusta, CMTI 250 kV/µs, 150 Mbps ISO6462 — Ais. dig. 6 canales, 4/2, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps ISO6463 — Ais. dig. 6 canales, 3/3, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO64XX-WB-EVM — Módulo de evaluación de encapsulado de cuerpo ancho ISO64xx

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO64XX-WB-EVM — Módulo de evaluación de encapsulado de cuerpo ancho ISO64xx

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO64XX-WB-EVM — Módulo de evaluación de encapsulado de cuerpo ancho ISO64xx

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 21/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO64XX-WB-EVM — Módulo de evaluación de encapsulado de cuerpo ancho ISO64xx

Información de la versión

ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ISO64xx Wide-body Package Evaluation Module PDF | HTML 4/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos