ISO723X724XEVM

ISO723X724XEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, please contact Technical Support at the link on this page. This EVM is intended to be used with the ISO7240C, ISO7241C, ISO7242C, ISO7240M, ISO7241M, ISO7242M (SLLS868F), the ISO7240A, ISO7241A, ISO7242A (SLLS905), the ISO7230A, ISO7231A (SLLS906), and ISO7230C, ISO7231C, ISO7230M, ISO7231M (SLLS867). Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Funciones
  • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
  • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2 ns Maximum
  • Low Jitter Content; 1 ns Typ at 150 Mbps
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Application note SLLA197 and Figure 10)
  • 4000-V peak Isolation; 560-V peak V IROM
    • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2), IE 61010-1 and CSA Approved
  • 4 kV ESD Protection
  • Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity (See Application note SLLA181)
  • 40 degrees C to 125 degrees C Operating Range
    • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
Aisladores digitales
ISO7230C — Aislador digital de 3 canales, 3/0 ISO7230M — Aislador digital de tres canales, 3/0, 150 Mbps ISO7231C — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7231C-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 2/1 ISO7231M — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7240C — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7240M — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7241C — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7241M — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7242C — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7242C-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2 ISO7242M — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7631FC — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7631FM — Aislador digital de 3 canales, 2/1 ISO7640FM — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7641FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7641FM — Aislador digital de 4 canales, 3/1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO723X724XEVM — Módulo de evaluación ISO723X724XEVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO723X724XEVM — Módulo de evaluación ISO723X724XEVM
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
Certificado ISO723X724XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos