ISOTMP35BEVM

ISOTMP35BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ISOTMP35BEVM permite a los diseñadores evaluar el rendimiento del sensor de temperatura aislado analógico ISOTMP35. Utiliza una interfaz USB y un microcontrolador (MCU) MSP430F5528 integrado para control y registro de datos. El sensor se puede separar de la placa principal, lo que permite el funcionamiento remoto del ISOTMP35. El EVM también cuenta con una placa de cobre en la parte posterior que se puede conectar a una fuente de calor de alta tensión para poder evaluar tanto la precisión de la temperatura como el aislamiento de la tensión.

Funciones
  • Interfaz de conectar y usar USB
  • Plano de cobre posterior con orificios de conexión para conexión de fuente de calor de alta tensión
  • Sección de sensor desmontable para funcionamiento remoto
  • Registro de datos
Sensores de temperatura aislados
ISOTMP35 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C ISOTMP35-Q1 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.5 °C con salida analógica de 10 mV/°C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOTMP35BEVM — Módulo de evaluación ISOTMP35

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOTMP35BEVM — Módulo de evaluación ISOTMP35

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

ISOTMP35BEVM-GUI — GUI for ISOTMP35 evaluation module (EVM)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISOTMP35BEVM — Módulo de evaluación ISOTMP35

ISOTMP35BEVM-GUI — GUI for ISOTMP35 evaluation module (EVM)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/09/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISOTMP35BEVM — Módulo de evaluación ISOTMP35

Información de la versión

GUI for ISOTMP35BEVM
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
* EVM User's guide ISOTMP35B Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/08/2023
Certificado ISOTMP35BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 3/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos