ISOTMP35REVM

ISOTMP35REVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISOTMP35R es el primer circuito integrado del sector con aislamiento reforzado para el sensor de temperatura y ofrece una salida de tensión analógica proporcional a la temperatura en grados centígrados. El ISOTMP35R cuenta con una salida analógica de 10 mV/°C con ganancia positiva, junto con una compensación de 500 mV. El módulo de evaluación ISOTMP35REVM está diseñado para evaluar el sensor de temperatura aislado. La ISOTMP35REVM también incorpora una sección desmontable del sensor de temperatura ISOTMP35R y un orificio para tornillo que facilita su fijación a una barra colectora de alta tensión o a un MOSFET de potencia.

Funciones
  • La GUI basada en la nube fácil de usar está disponible en la web o se puede descargar para su uso sin conexión
  • Circuito integrado sensor de temperatura ISOTMP35R con conexión térmica aislada de manera eléctrica
  • Placa de sensor ISOTMP35R divisible
  • El plano de cobre en la cara posterior, con orificio para tornillo, permite la conexión a una barra colectora de alta tensión y garantiza una buena conductividad térmica
  • Registro de datos mediante el convertidor analógico a digital (ADC) integrado del microcontrolador
Sensores de temperatura aislados
ISOTMP35R — Sensor de temperatura aislado reforzado de ±2.0° C y 5 kVRMS con salida analógica ISOTMP35R-Q1 — Sensor de temperatura automotriz aislado reforzado de ±2.5° C y 5 kVRMS con salida analógica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R evaluation module
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
* EVM User's guide ISOTMP35R Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12/11/2025
Certificado ISOTMP35REVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/05/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ISOTMP35BEVM — Módulo de evaluación ISOTMP35

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos