ISOW7841EVM

ISOW7841EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ISOW7841EVM se utiliza para evaluar el ISOW7841. El ISOW7841 es un aislador digital de cuatro canales reforzado y de alto rendimiento con convertidor CC-CC integrado en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño de cuerpo ancho (código de encapsulado, DWE). El módulo de evaluación cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puentes para que usted evalúe el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de cuatro canales con compatibilidad electromagnética resistente y de alta velocidad con potencia integrada del 50 % de eficiencia
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 3 V a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Retardo de propagación bajo: 11 ns típico (suministros de 5 V)
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISOW7841

Aisladores de señal con alimentación integrada
ISOW6442 — Aislador digital reforzado de 4 canales de baja emisión, 2/2, con potencia integrada ISOW7821 — Aislador digital reforzado, 1/1, alta tensión, 2 canales, con alimentación integrada ISOW7840 — Aislador digital reforzado, 4/0, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada ISOW7841A-Q1 — Aislador digital reforzado automotriz, 3/1, 4 canales, con alimentación integrada y alta tensión ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada ISOW7843 — Aislador digital reforzado, 1/3, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada ISOW7844 — Aislador digital reforzado, 0/4, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISOW7841EVM — Aislador digital de cuatro canales ISOW7841 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00847 — Diseño de referencia de módulo binario optimizado en tamaño y costo con aislador digital con aliment TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW7841EVM — Aislador digital de cuatro canales ISOW7841 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00847 — Diseño de referencia de módulo binario optimizado en tamaño y costo con aislador digital con aliment TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
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
* EVM User's guide ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM 5/03/2017
Certificado ISOW7841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos