TIDA-00847

TIDA-00847

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra la arquitectura optimizada en términos de espacio y costo para un módulo binario de entrada de CC de 4 canales con una precisión de medición e indicación de estado mejorada, utilizando solo dos productos que simplifican el diseño del sistema. El módulo binario basado en microcontrolador (MCU) mejora la resolución de medición de la entrada binaria, que se traduce en mayor rendimiento del sistema para obtener indicaciones de fallo precisas y repetibles, y elimina la necesidad de varias versiones de hardware (utilice el mismo diseño para varias entradas de tensión nominal). Esto reduce los esfuerzos de diseño, pruebas, fabricación y soporte de campo. En este diseño, los canales de 4 entradas se configuran como entradas aisladas en grupo para minimizar el costo por canal. Un convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits mide las entradas de CC con una precisión de ±1 V de ±3 % en un amplio rango. Se han realizado pruebas de preconformidad para la interferencia electromagnética (EMI) y la compatibilidad electromagnética (EMC).

Funciones
  • Diseño del módulo de entrada binaria basado en aislamiento reforzado ISOW7841 o ISOW7841F, aislador digital con alta eficiencia integrada, convertidor de potencia con arranque suave y salida de corriente de 75 mA (cuádruple con varias configuraciones para interfaz de entradas o salidas de uso general [GPIO], interfaz periférica en serie [SPI] o interfaz de transmisor/receptor asíncrono universal [UART]) que simplifica el diseño del sistema
  • Módulo de entrada binaria de 4 canales de entrada de CC basado en un microcontrolador (MCU) o de 2 canales de entrada de tensión AC o DC MSP430G2332 o MSP430FR2111
  • El ISOW7841 proporciona una eficiencia del 46 % con una ondulación de salida de 100 mV para carga de 70 mA (pkpk)
  • Exactitud de <= ±3 % del valor medido ±1 V (resolución de programación o tamaño de paso) 
  • Cumple con pruebas de preconformidad para la interferencia electromagnética (EMI) y la compatibilidad electromagnética (EMC) según las normas IEC61000-4 y CISPR22
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX3A.PDF (1888 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQB1.ZIP (472 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQB0.ZIP (438 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQB3.ZIP (3475 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD99.ZIP (4731 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQB2.ZIP (3691 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQA9.ZIP (1190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60241 — Convertidor boost de tapa conmutada y sin rizado de 170 uVrms con sal. fija de 5.0 V para alim. VCO

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV614 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5,5 V y 1,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2111 — MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2332 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7821 — Aislador digital reforzado, 1/1, alta tensión, 2 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7840 — Aislador digital reforzado, 4/0, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ISOW7841EVM — Aislador digital de cuatro canales ISOW7841 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado

Este diseño de referencia muestra la arquitectura optimizada en términos de espacio y costo para un módulo binario de entrada de CC de 4 canales con una precisión de medición e indicación de estado mejorada, utilizando solo dos productos que simplifican el diseño del sistema. El módulo binario (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00847 — Diseño de referencia de módulo binario optimizado en tamaño y costo con aislador digital con aliment TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISOW7841EVM — Aislador digital de cuatro canales ISOW7841 con módulo de evaluación de convertidor CC-CC integrado

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00847 — Diseño de referencia de módulo binario optimizado en tamaño y costo con aislador digital con aliment TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
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
* Guía de diseño Size and Cost-Optimized Binary Module Ref Design Using Digital Isolator w Power (Rev. A) 6/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos