JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES

Información general

Módulos inalámbricos y de Internet de las cosas (IoT) de la marca Cansec Wireless de Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. El módulo AN2340SA-B es una solución de software y hardware de IoT de tamaño pequeño de 2.4 GHz con Bluetooth® 5.3 de baja energía basada en el microcontrolador inalámbrico (MCU) Bluetooth® de baja energía CC2340 SimpleLink™ Arm® de 32 bits Cortex®-M0+. El dispositivo está optimizado para una comunicación inalámbrica de baja potencia con una descarga por aire (OAD) de imagen dual en chip. El AN1352P7-915PUA-2.4SA es un módulo de doble banda para IoT y aplicaciones de largo alcance basado en el amplificador de potencia integrado MCU inalámbrico multiprotocolo CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y de 2.4 GHz.

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

Productos y hardware compatibles

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Third-party accessory

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

Productos y hardware compatibles

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.