JRJN-3P-MT5C01-02R1

JRJN-3P-MT5C01-02R1

Haga su pedido ahora

Información general

El MT5C01-02R1 es un sensor de antena en módulo (AoM) de ondas milimétricas de 60 GHz que combina la tecnología de radar industrial IWRL6432 de chip único de TI con las capacidades avanzadas de diseño de antena de Jorjin.

El módulo del sensor proporciona una buena solución para el mercado de la IoT industrial y está diseñado para una precisión ultraalta, un factor de forma pequeño y un bajo consumo de energía.

Funciones
  • Antena: 3RX y 2TX/rango de frecuencia: de 60 a 64 GHz
  • Potencia (promedio): de <2 mW a 25 mW+ (según diferentes softwares)
  • Campo de visión (FOV) de acimut (eje X): 140°/FOV de elevación (eje Y): 120°
  • Rango de detección: 15 m a ±70°, 20 m a 0° para humanos
  • Dimensiones: 15.5 mm (largo) × 5.5 mm (ancho) × 1.8 mm (alto)
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 85 °C
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL6432W — Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Jorjin Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MT5C01-02R1 — Módulo AoM WCSP IWRL6432 Jorjin

Productos y hardware compatibles

MT5C01-02R1 — Módulo AoM WCSP IWRL6432 Jorjin

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Jorjin Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.