JRJN-3P-WG7A51

Información general

El módulo SiP (sistema en encapsulado) WG7A51-01 es el diseño más demandado para todos los dispositivos móviles y portátiles con nuestro circuito integrado (IC) complementario SimpleLink™ Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® Low Energy CC3351. Proporciona las mejores tecnologías de coexistencia y ahorro de energía de Wi-Fi y Bluetooth Low Energy de TI.

La red de área local inalámbrica (WLAN) WG7A51-01 se conecta al procesador host a través de una interfaz SDIO de 1.8 V y Bluetooth se conecta a través de un transmisor/receptor asíncrono universal (UART).

Se proporcionan controladores Linux y Android para una amplia gama de procesadores de aplicaciones.

Funciones
  • Sistema Wi-Fi 6 y Bluetooth Low Energy 5.4 altamente optimizado para aplicaciones de la Internet de las cosas (IoT) integradas de bajo costo
  • Compatibilidad con múltiples funciones, como STA y AP, para conectarse directamente con otros dispositivos Wi-Fi en diferentes canales de radiofrecuencia (RF) (redes Wi-Fi)
  • PTA de uno o tres cables para coexistencia externa con radios de 2.4 GHz adicionales, como Thread o Zigbee
  • Rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps
  • Paquete LGA-100
Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Jorjin Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

WG7A51-01 — Módulo SIP Wi-Fi 6 Bluetooth baja energía 5.4 de 2.4 GHz y 5 GHz

Productos y hardware compatibles

WG7A51-01 — Módulo SIP Wi-Fi 6 Bluetooth baja energía 5.4 de 2.4 GHz y 5 GHz

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Jorjin Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.