KP-3P-DLP4500EVM

KP-3P-DLP4500EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.

The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.

Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.

Controladores y conductores de DLP
DLPC350 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP4500NIR — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP4500 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV Projector

Productos y hardware compatibles

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV Projector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

LC4500-P5 — LC4500-RGB Industrial Projector

Productos y hardware compatibles

LC4500-P5 — LC4500-RGB Industrial Projector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller

Productos y hardware compatibles

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller
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
Guía del usuario DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 5/07/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPR350 — Configuración y soporte del firmware DLPC350

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Keynote Photonics.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.