LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

Descargas

Información general

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED forward voltage drop due to variation in the number of LEDs and temperature.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC — TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54260 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode
Opciones de descarga

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC — TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/02/2010
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54060-EP — Convertidor CC/CC reductor de 60 V y 0.5 A TPS54060-EP con Eco-Mode TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode TPS54260 — Convertidor reductor de 2.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic011 or www.ti.com/lit/xx/slic011/slic011.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC011. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos