LM20125EVAL

Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de 5 A, 500 kHz PowerWise®

LM20125EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM20125 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 5A of load current. The nominal 500 kHz switching frequency of the LM20125 reduces the size of the power stage components while still allowing for highly efficient operation. The LM20125 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20125, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20125 in applications with sequencing requirements. The LM20125 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Funciones
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 96% efficiency with 500 kHz switching frequency
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts up in pre-biased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package
Convertidores de CC/CC
LM20125 Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 5 A y 2.95-5.5 V con grado de automoción opciona
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20125EVAL — Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de 5 A, 500 kHz PowerWise®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20125EVAL Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de 5 A, 500 kHz PowerWise®

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1687 LM20125 Evaluation Board (Rev. B) 3/05/2013
Certificado LM20125EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos