LM20143EVAL

PowerWise® de 3 A Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de frecuencia ajustable

LM20143EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM20143 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 3A of load current. The switching frequency of the LM20143 can be varied from 500kHz to 1.5Mhz with an external resistor allowing the size of the power stage components to be reduced while still providing efficient operation. The LM20143 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20143, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20143 in applications with sequencing requirements. The LM20143 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Funciones
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 97% peak efficiency
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable switching frequency (500 kHz to 1.5 MHz)
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts into prebiased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package

Applications:

  • Simple to design, high efficiency point of load regulation from a 5V or 3.3V bus
  • High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and microprocessors
  • Broadband, Networking and Optical Communications Infrastructure
Convertidores de CC/CC
LM20143 Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 3 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajustable LM20143-Q1 Regulador automotriz reductor síncrono de modo de corriente de 3 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajust
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20143EVAL — PowerWise® de 3 A Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de frecuencia ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20143EVAL PowerWise® de 3 A Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de frecuencia ajustable

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1691 LM20143 Evaluation Board (Rev. B) 5/05/2013
Certificado LM20143EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.