LM20242EVAL

LM20242EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM20242 synchronous rectifier Buck evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional Buck power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM20242 switching regulator IC. The evaluation board provides a 3.3V output with 2A current capability. The input voltage ranges from 8V to 36V. The design operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM20242 datasheet for complete circuit design information.

Funciones
  • 2A Output Current, 3.7A peak current
  • 130 mΩ/110 mW integrated power MOSFETs
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current Mode Control, selectable compensation
  • Resistor programmed, 1MHz capable oscillator
  • Synchronous rectifier with diode emulation
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Compatible with pre-biased loads
  • Programmable soft-start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • OVP, UVLO inputs and PGOOD output
  • Internally protected with peak current limit, thermal shutdown and restart
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • Non-linear current mode slope compensation
  • eTSSOP-16 exposed pad package
Convertidores de CC/CC
LM20242 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 2 A y 4.5-36 V con frecuencia ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20242EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de frecuencia ajustable de 2 A y 36 V PowerWise®

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20242EVAL/NOPB — Módulo de evaluación de regulador reductor síncrono de frecuencia ajustable de 2 A y 36 V PowerWise®
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
* EVM User's guide AN-1694 LM20242 Evaluation Board (Rev. B) 5/05/2013
Certificado LM20242EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos