LM20333EVAL

LM20333EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board provides a solution to examine the full featured LM20333 buck switching regulator that is capable of driving up to 3A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The flexibility to synchronize the switching frequency from 250 kHz to 1.5 MHz allows the size of the power stage components to be reduced while still allowing for high efficiency. This board is capable of down converting from an input voltage between 4.5V and 36V. The LM20333 evaluation board has been optimized to work from 4.5V to 25V achieving a balance between overall solution size and the efficiency of the regulator. The power stage and compensation components of the LM20333 evaluation board have been optimized for an input voltage of 12V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 3.3V, but this voltage can be easily changed by replacing one of the feedback resistors (R5 or R6).

Convertidores de CC/CC
LM20333 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 3 A y 4.5-36 V con sincronización de frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM20333EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20333

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM20333EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM20333
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
* EVM User's guide AN-1791 LM20333 Evaluation Board (Rev. B) 5/05/2013
Certificado LM20333EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos