LM21215EVM

Información general

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V at a fixed switching frequency of 500 kHz. This device also features an adjustable current limit that allows the user to set the internal current limit protection value. Other fault protection features include output power good and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215 in applications with sequencing requirements.

Convertidores de CC/CC
LM21215 — Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 15 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM21215EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21215
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
* EVM User's guide AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) 5/05/2013
Certificado LM21215EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos