LM21305EVM

Información general

The LM21305 is a full-featured adjustable frequency synchronous buck point-of-load regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The device is optimized to work over an input voltage range of 3V to 18V and an output voltage range of 0.6V to 5V, making it suitable for wide variety of applications.

Funciones

Contents:

  • LM21305 evaluation board
Convertidores de CC/CC
LM21305 — Regulador reductor síncrono de modo de corriente de 5 A y 3-18 V con frecuencia ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM21305EVM/NOPB — LM21305 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM21305 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11/01/2022
Certificado LM21305EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos