LM22670INVEVAL

LM22670INVEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22670 inverting evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator in a polarity inverting topology. The LM22670 inverting evaluation board is configured to provide an output of minus 5V (-5V) up to 1.5A load current with an input voltage range of 5V to 35V. The typical operating frequency if 500 kHz. evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz.

The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C. To aid in the design and evaluation of DC/DC polarity-inverting converter solutions based on the LM22670 switching

Funciones
  • Input Range: 5.5V to 35V, 12V nominal
  • Output Voltage: -5V
  • Output Current Range: 0A to 1.5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

Convertidores de CC/CC
LM22670 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 42 V, 3 A con sincronización de frecuencia LM22670-Q1 — Regulador de tensión reductor de 3 A SIMPLE SWITCHER con sincronización o frecuencia de conmutación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (Rev. E) 23/04/2013
Certificado LM22670INVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM22670INVEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos