LM22671EVAL

LM22671EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage.

To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22671 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

Funciones
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 500 mA
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

Convertidores de CC/CC
LM22671 — Regulador de tensión reductor de 500 mA, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con frecuencia ajustable LM22671-Q1 — 500mA SIMPLE SWITCHER®, Regulador de tensión reductor con frecuencia ajustable LM22674 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 42 V y 500 mA con activación de precisión LM22674-Q1 — Regulador reductor de tensión 500mA SIMPLE SWITCHER® con activación de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
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
* EVM User's guide AN-1895 LM22671 Evaluation Board (Rev. D) 23/04/2013
Certificado LM22671EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos