LM22672EVAL

LM22672EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22672 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22672 switching regulator. The LM22672 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 1A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty -cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. For load currents higher than 500 mA, an input voltage of 5.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

Funciones
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 1A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage. To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22672 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

Convertidores de CC/CC
LM22672 — Regulador de tensión reductor de 1 A, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con frecuencia ajustable LM22672-Q1 — 1A SIMPLE SWITCHER®, Regulador de tensión reductor con frecuencia ajustable LM22675 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4.5 V a 42 V y 1 A con activación de precisión LM22675-Q1 — Regulador de tensión reductor de 1 A SIMPLE SWITCHER con activación de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22672EVAL/NOPB — LM22672 1A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22672EVAL/NOPB — LM22672 1A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
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
* EVM User's guide AN-1896 LM22672 Evaluation Board (Rev. D) 23/04/2013
Certificado LM22672EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos