LM22680EVAL

LM22680EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. For load currents higher than 500 mA, an input voltage of 5.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 65°C, and at steady state operating conditions.

Funciones
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 2A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

Convertidores de CC/CC
LM22680 — Regulador de conmutación CC/CC reductor, 2 A y 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con activ. de precisión LM22680-Q1 — Regulador reductor de tensión 2A SIMPLE SWITCHER® con activación de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER®, Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1911 LM22680 Evaluation Board (Rev. C) 24/04/2013
Certificado LM22680EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM22680EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos