LM25010EVAL

LM25010EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM25010 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator

Funciones
  • Wide 6V to 42V Input Voltage Range
  • Valley Current Limiting at 1.25A
  • Programmable Switching Frequency Up to 1MHz
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency with Line and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown

Applications

  • Non-Isolated Telecommunications Regulator
  • Secondary Side Post Regulator
  • Power Supply for Automotive Electronics

 

Convertidores de CC/CC
LM25010 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, entrada de tensión amplia de 6-42 V LM25010-Q1 — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia de 6 V-42
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25010EVAL — Evaluation Boards for 42V, 1.0A Wide Vin Step-Down Switching Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25010EVAL — Evaluation Boards for 42V, 1.0A Wide Vin Step-Down Switching Regulator
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
* EVM User's guide AN-1431 LM25010 Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LM25010EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos