LM25011MY-EVAL

LM25011MY-EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of 2A.

Convertidores de CC/CC
LM25011 — Regulador reductor de tiempo de conexión constante de 2 A, entrada de tensión amplia de 6-42 V con l LM25011-Q1 — Regulador automotriz reductor no síncrono de tiempo de conexión constante de 2 A y entrada de tensió
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 Wide Vin Switching Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 Wide Vin Switching Regulator Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1965 LM25011 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM25011MY-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM25011MY-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos