LM25037EVAL

LM25037EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM25037 está diseñada para proporcionar al ingeniero de diseño un convertidor de potencia totalmente funcional basado en la topología de pulsación-tracción para evaluar el controlador LM25037.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de entrada: De 16 a 32 V
  • Tensión de salida: 5.0 V
  • Corriente de salida: De 0 a 10 A
  • Eficiencia medida: Carga de 88 % a 10 A y entrada de 24 V
  • Frecuencia de funcionamiento: 250 kHz
  • Tamaño de la placa: 3.5x2.25x0.05 pulgadas (4 capas de 2 oz de cobre)
  • Regulación de carga: 2 %
  • Línea UVLO (14 V ascendente / 11 V descendente)

 

Controladores de CA/CC
LM25037 — Controlador de puerta de 1.2 A y 5.5 V a 75 V, controlador PWM de modo doble con salidas alternas, - LM25037-Q1 — Controlador automotriz de puerta de 1.2 A y 5.5 V a 75 V, controlador PWM de modo doble con salidas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs
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
* EVM User's guide AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) 5/05/2013
Certificado LM25037EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos