LM25066EVK

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM25066EVK es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el controlador de intercambio en caliente LM25066 con interfaz SMBUS/I2C compatible con PMBUS para medir, proteger y controlar con precisión las condiciones de funcionamiento eléctrico de los sistemas conectados a un bus de potencia de plano posterior. El EVM contiene conectores de cabecera para facilitar la conexión a circuitos externos de prueba y aplicación.

Controladores de intercambio en caliente
LM25066 — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con PMBus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25066EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM25066

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25066EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM25066
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
* EVM User's guide AN-2100 LM25066 Evaluation Board (Rev. C) 26/04/2013
Certificado LM25066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW — Aplicación GUI complementaria de los dispositivos de protección y monitorización del sistema

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos