LM25085AMYEEVAL

LM25085AMYEEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25085AMYE evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM25085A PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 1V output over an input range of 4.5V to 24V. The circuit delivers load currents to 5A, with current limit set at ≅8.2A. The board is populated with all components except C5 and C7.

Controladores de CC/CC
LM25085A — Controlador reductor PFET no síncrono de tiempo de conexión constante y entrada de tensión amplia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25085AMYEEVAL/NOPB — LM25085AMYEEVAL 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller with 0.9V Reference
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1933 LM25085A Evaluation Board (Rev. B) 26/04/2013
Certificado LM25085AMYEEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM25085AMYEEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos