LM25116EVAL

LM25116EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V to 42V. The design operates at 250kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 4 layers, 2 ounce copper top and bottom, 1 ounce copper internal layers on FR4 material with a thickness of 0.06 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM25116 datasheet for complete circuit design information.

Funciones
  • Emulated peak current mode
  • Wide operating range up to 42V
  • Low IQ Shutdown (<10µA)
  • Drives standard or logic level MOSFETs
  • Robust 3.5A peak gate drive
  • Free-run or synchronous operation to 1MHz
  • Optional diode emulation mode
  • Programmable output from 1.215V to 36V
  • Precision 1.5% voltage reference
  • Programmable current limit
  • Programmable soft-start
  • Programmable line under-voltage lockout
  • Automatic switch to external bias supply
  • TSSOP-20EP exposed pad
  • Thermal shutdown
Controladores de CC/CC
LM25116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 6-42 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25116EVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25116 Wide Vin Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25116EVAL/NOPB — Evaluation Board for LM25116 Wide Vin Synchronous Buck Controller
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
* EVM User's guide AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) 24/04/2013
Certificado LM25116EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos