LM25117EVAL

LM25117EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.

Controladores de CC/CC
LM25117 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V con m LM25117-Q1 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V de ca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos