LM25118EVAL

LM25118EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s wide input voltage range is from 42V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material.

Controladores de CC/CC
LM25118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 3-42  LM25118-Q1 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 3-42 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25118EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25118 Wide Vin Buck-Boost Controller
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
* EVM User's guide LM25118 Evaluation Board (Rev. B) 17/01/2014
Certificado LM25118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos