LM25119EVAL

LM25119EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 3.3V, 16A regulator.

Controladores de CC/CC
LM25119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25119EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
* EVM User's guide AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM25119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos