LM25139-Q1EVM-440

LM25139-Q1EVM-440

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM25139-Q1 es un regulador buck CC/CC síncrono que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V, lo que proporciona una salida regulada de 5 V. La tensión de salida tiene una exactitud del punto de ajuste superior al 1 % y se puede ajustar mediante la modificación de los valores de la resistencia de retroalimentación.

Funciones
  • Controlador buck sincrónico
  • Corriente quiescente operativa baja
  • Espectro de dispersión
  • Detección en serie o detección DCR del inductor
Controladores de CC/CC
LM25139 — Contr. buck con una entrada de 42 V de baja IQ con espectro extendido avanzado para baja EMI LM25139-Q1 — Contr. buck autom. con una entrada de 42 V de baja IQ con espectro extendido avanzado para baja EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25139-Q1EVM-440 — Módulo de evaluación del LM25139-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25139-Q1EVM-440 — Módulo de evaluación del LM25139-Q1
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
* EVM User's guide LM25139-Q1EVM-440 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/05/2025
Certificado LM25139-Q1EVM-440 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos