LM25148B-Q1EVM-2100

LM25148B-Q1EVM-2100

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM25148B-Q1 está diseñado para usar un carril de entrada de alta tensión regulado o no regulado de 5.5 V a 36 V para producir una tensión de salida estrictamente regulada de 5 V en corrientes de carga de hasta 10 A. Este diseño CC/CC de amplio rango de VIN ofrece una tensión nominal y un margen de funcionamiento muy grandes para soportar transitorios de tensión del carril de suministro.

La frecuencia de conmutación de ejecución libre es de 2.1 MHz y se puede sincronizar con una señal de reloj externa a una frecuencia mayor o menor. Los componentes pasivos del tren de potencia seleccionados para este EVM, incluidos los inductores buck y los condensadores cerámicos de entrada y salida, cuentan con la certificación AEC-Q200 para automoción y están disponibles de varios proveedores de componentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V
  • Tensión de salida de 5 V con una precisión del punto de ajuste del 1 %
  • Capacidad de 8 A de corriente de carga
  • IQ ultrabaja
  • Diseño de PCB totalmente montado y comprobado con tamaño reducido
Controladores de CC/CC
LM25148-Q1 — Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25148B-Q1EVM2100 — Módulo de evaluación LM25148B-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25148B-Q1EVM2100 — Módulo de evaluación LM25148B-Q1
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM25148B-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/10/2024
Certificado LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 3/10/2024
Certificado LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos