LM25184EVM-S12

LM25184EVM-S12

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM25184EVM-S12 está diseñado para mostrar el rendimiento del convertidor de retorno PSR LM25184-Q1 con un amplio rango de tensión de entrada. El diseño está empaquetado en un espacio reducido con un bajo número de componentes. Funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 42 V para brindar una salida 12 V fija con una exactitud del punto de ajuste superior al 1.5 % y corrientes de hasta 1 A. El LM25184-Q1 funciona sin un devanado auxiliar ni optoacoplador y proporciona una regulación de la tensión de salida muy ajustada, mejor del 1 %. El LM25184-Q1 ofrece un conjunto completo de características de protección para garantizar la protección del regulador en condiciones de error. Estos incluyen bloqueo por baja tensión (UVLO) para garantizar un funcionamiento adecuado en condiciones de caída de tensión, arranque suave (SS) programable para reducir la corriente de irrupción, protección contra sobrecorriente (OCP) en modo de hipo y apagado térmico. También se proporcionan funciones de activación de precisión (EN) y compensación térmica de tensión de salida (TC).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 42 V
  • Tensión de salida de 12 V con una precisión del punto de ajuste del 1.5 %
  • Capacidad de 1 A de corriente de carga
  • Divisor de resistencia a EN/UVLO para facilitar la tensión de entrada programable UVLO
  • Diseño de PCB totalmente montado, probado y comprobado con huella pequeña
Convertidores de CC/CC
LM25183 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 2.5 A LM25183-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V LM25184 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 4.1 A LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25184EVM-S12 — 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25184EVM-S12 — 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM25180-Q1 — Convertidor de retorno automotriz PSR con Vin de 42 V y MOSFET de potencia integrado de 65 V/1.5  LM25183 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 2.5 A LM25183-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V LM25184 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 4.1 A LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25184EVM-S12 — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con entrada de tensión amplia

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 20/11/2022
Productos
Convertidores de CC/CC
LM25180-Q1 — Convertidor de retorno automotriz PSR con Vin de 42 V y MOSFET de potencia integrado de 65 V/1.5  LM25183 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 2.5 A LM25183-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V LM25184 — Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 4.1 A LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25184EVM-S12 — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con entrada de tensión amplia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide 19/07/2019
Certificado LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) 24/02/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM5180EVM-DUAL — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida doble con VIN amplia LM5180EVM-S05 — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con VIN amplia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos