LM2593HVEVAL

Convertido de potencia SIMPLE SWITCHER® y módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 1

LM2593HVEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features

Funciones
  • 3.3V, 5V, and adjustable output versions
  • Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
  • Guaranteed 2A output load current
  • Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
  • Input voltage range up to 60V
  • 150 kHz fixed frequency internal oscillator
  • Shutdown/Soft-start
  • Out of regulation error flag
  • Error flag delay
  • Low power standby mode, IQ typically 90 mA
  • High efficiency
  • Thermal shutdown and current limit protection

 

Convertidores de CC/CC
LM2593HV Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER y regulador de tensión reductor de 150 kHz y 2 A con caracte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2593HVEVAL — Convertido de potencia SIMPLE SWITCHER® y módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 150 kHz y 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2593HVEVAL Convertido de potencia SIMPLE SWITCHER® y módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 150 kHz y 2 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos