LM26003EVAL

LM26003EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM26003 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM26003 switching regulator. The LM26003 eval board can be configured to provide an output of 3.3V at up to 3A from the input range of 4V to 38V. The nominal operating frequency is 300kHz and can be synchronized from +30% to -20% of nominal using the SYNC connection post. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.

To aid in the design and evaluation of dc/dc buck converters based on the LM26003 regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages and operating frequencies.

Convertidores de CC/CC
LM26003 — Regulador de conmutación de 3 A con modo de suspensión de alta eficiencia LM26003-Q1 — Regulador de conmutación de 3 A con modo de suspensión de alta eficiencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM26003EVAL/NOPB — LM26003 - 3A Switching Regulator with High Efficiency Sleep Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1884 LM26003 Evaluation Board (Rev. B) 24/04/2013
Certificado LM26003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos